In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:06
El Transmisor de Presión Rosemount 4051S cuenta con dos interruptores de relevo independientes de alta tensión y alta corriente integrados directamente en el transmisor. Estos interruptores de presión pueden proporcionar una mayor protección de los activos y mantener la seguridad del sistema al prevenir condiciones de sobrepresión. Dado que los interruptores están integrados en el transmisor, se puede esperar la misma fiabilidad y diagnóstico del transmisor de presión Rosemount, reduciendo problemas de fallos y precisión que pueden ocurrir con interruptores independientes. El interruptor de relevo Rosemount 4051S puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de presión, flujo por presión diferencial y nivel por presión diferencial, incluyendo la prevención de sobrellenado en tanques mediante el control de bombas o válvulas, el control de trazado térmico basado en la temperatura del módulo o el mantenimiento de niveles de presión mediante la activación de una bomba cuando cambia la presión. Obtenga más información en: https://www.emerson.com/Rosemount4051S